self-tapping screw for plastic 2,2x5-T6

Cikkszám: 09 06 001 9982


Új
ÚjScrew

self-tapping screw for plastic 2,2x5-T6

Cikkszám: 09 06 001 9982

árak és raktárkészlet megtekintéséhez.

0

Tulajdonságok áttekintése

Screw M2.2 x 5, for har-modular® P module, for har-modular® T module - male connector Metal Metallic

Termék részletei


Category Accessories
Series har-modular®
Type of accessory Screw
Description of the accessory M2.2 x 5
for har-modular® P module
for har-modular® T module - male connector
Material (accessories) Metal
Colour (accessories) Metallic
Packaging size 100
Net weight 0.2 g
Country of origin Germany
European customs tariff number 73181558
GTIN 5713140215559
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Előző
Következő