DIN-Power junction element
Cikkszám: 09 06 000 9968
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
DIN-Power junction element
Cikkszám: 09 06 000 9968
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Accessories |
---|---|
Series | DIN 41612 |
Type of accessory | Junction element O |
Description of the accessory | for type F |
Isolation group | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
Material (accessories) | Metal |
---|---|
Colour (accessories) | RAL 7032 (pebble grey) |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
California Proposition 65 substances | Yes |
Railway classification | F1/I2 acc. to NFF 16-101/102 |
---|
Packaging size | 50 |
---|---|
Net weight | 0.16 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140010239 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Előző
Következő