har-modular fixing rail 167.54
Cikkszám: 02 09 500 1033
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
har-modular fixing rail 167.54
Cikkszám: 02 09 500 1033
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Accessories |
---|---|
Series | har-modular® |
Type of accessory | Fixing rail |
Length | 167.54 mm |
---|---|
Limiting temperature | -55 ... +125 °C |
Isolation group | I (600 ≤ CTI) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Előző
Következő