Dateneinsatz (1xHD-Sub 15, VGA)
Artikelnummer: 39 50 003 0220
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Dateneinsatz (1xHD-Sub 15, VGA)
Artikelnummer: 39 50 003 0220
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Schutzkontaktsteckdosen |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Port® |
Komponente | Datensteckverbinder |
Beschreibung | ohne Schirmblech |
D-Sub 1 (15-polig HD) Buchse/Stift Gender Changer |
RoHS | konform mit Ausnahme |
---|---|
RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
ELV Status | konform mit Ausnahme |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | ja |
REACH SVHC Stoffe | Blei |
ECHA SCIP Nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
California Proposition 65 Stoffe | Blei |
Vorherige
Nächste