Dateneinsatz (RJ45;SUB-D9;SUB-D25,f-m)
Artikelnummer: 39 50 003 0170
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Dateneinsatz (RJ45;SUB-D9;SUB-D25,f-m)
Artikelnummer: 39 50 003 0170
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Schutzkontaktsteckdosen |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Port® |
Komponente | Datensteckverbinder |
Beschreibung | ohne Schirmblech |
RJ45 Buchse/Buchse Gender Changer, 8-polig, Metall, Kat. 5e | |
D-Sub 1 (9-polig) Buchse/Stift Gender Changer | |
D-Sub 3 (25-polig) Buchse/Stift Gender Changer |
RoHS | konform |
---|---|
ELV Status | konform |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
Vorherige
Nächste