Dateneinsatz (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Artikelnummer: 39 50 002 0143
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Dateneinsatz (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Artikelnummer: 39 50 002 0143
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Schutzkontaktsteckdosen |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Port® |
Komponente | Datensteckverbinder |
Beschreibung | mit Schirmblech |
USB Buchse/Buchse Gender Changer, Bauform A nach Spezifikation 3.0 | |
RJ45 Buchse/Buchse Gender Changer, 8-polig, Metall, Kat. 5e | |
D-Sub 1 (9-polig) Buchse/Stift Gender Changer |
RoHS | konform mit Ausnahme |
---|---|
RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
ELV Status | konform mit Ausnahme |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | ja |
REACH SVHC Stoffe | Blei |
ECHA SCIP Nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
California Proposition 65 Stoffe | Blei |
Vorherige
Nächste