Han-Port Rahmen 1-fach, sw, Metalldeckel
Artikelnummer: 39 50 000 0120
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han-Port Rahmen 1-fach, sw, Metalldeckel
Artikelnummer: 39 50 000 0120
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Schutzkontaktsteckdosen |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Port® |
Komponente | Einbaurahmen |
Beschreibung | einfach |
Metallausführung, KTL schwarz | |
Metalldeckel, KTL schwarz |
Grenztemperatur | -10 ... +60 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -25 ... +60 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
Vorherige
Nächste