Han M12 X-cod 8-pol f - RJ45 PUR 3 m
Artikelnummer: 09 48 C59 2756 030
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han M12 X-cod 8-pol f - RJ45 PUR 3 m
Artikelnummer: 09 48 C59 2756 030
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han-Modular® |
RJ45 | |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® M12 Modul |
Buchse gerade | |
Steckverbinder 2 | RJ45 Gigalink |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 3 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
Schirmung | geschirmt |
Kodierung | X-Kodierung |
Vorherige
Nächste