har-port RJ45 Cat.6; WDF 3,5m Kabel
Artikelnummer: 09 45 452 1514
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-port RJ45 Cat.6; WDF 3,5m Kabel
Artikelnummer: 09 45 452 1514
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-port |
Komponente | Serviceschnittstellen |
Beschreibung | RJ45 |
Kabellänge | 3,5 m |
---|---|
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Art der Verbindung | Buchse auf Steckverbinder |
Befestigung | schraubbar in Gehäusewand |
Vorherige
Nächste