TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
Artikelnummer: 08 96 803 0001 A0
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
Artikelnummer: 08 96 803 0001 A0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Komponente | Ladesteckdose |
---|---|
Beschreibung | Typ 2 |
mit magnetischer Verriegelung (Hubmagnet) | |
Lademodus | Mode 3 |
Adernaufbau | 5x 6 mm² + 2x 0,75 mm² |
---|---|
Anschlussart | Crimpanschluss |
Anzahl der Phasen | 3 |
Kontaktanzahl | 7 |
Anzahl Signalkontakte | 2 |
Anzahl Powerkontakte | 5 |
Kontaktbestückung | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Befestigung | Befestigungsbohrung 4x 7 mm |
für Frontmontage |
Vorherige
Nächste