F-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 3ph 7,5m
Artikelnummer: 08 91 409 0102 A0
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
F-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 3ph 7,5m
Artikelnummer: 08 91 409 0102 A0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Komponente | Ladekabel |
---|---|
Beschreibung | gerades Kabel |
Lademodus | Mode 3 |
Steckverbinder 1 | Typ 2 |
Buchse (Fahrzeugseite) | |
Steckverbinder 2 | Typ 2 |
Stift (Infastrukturseite) |
Kabellänge | 7,5 m |
---|---|
Adernaufbau | 5x 6 mm² + 0,5 mm² |
Anschlussart | Crimpanschluss |
nicht trennbar | |
Anzahl der Phasen | 3 |
Kontaktanzahl | 7 |
Anzahl Signalkontakte | 2 |
Anzahl Powerkontakte | 5 |
Kontaktbestückung | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Hinweise | Auf Anfrage auch mit kundenspezifischem Logo erhältlich. |
Vorherige
Nächste