Web-Seminar | Wie die Standardisierung von Rechenzentren Kosten senken und die Markteinführung beschleunigen kann
Die Wahl der Steckerverbinder kann die Energieeffizienz um bis zu 50 % verbessern
HARTING Steckverbinder können Ihre Stromverbrauchseffizienz (PUE) verbessern, indem sie den Energieverlust in Ihren Verbindungen minimieren. Lernen Sie wie!
Der weltweite Markt für Rechenzentren erfährt Jahr für Jahr ein explosives Wachstum. Besonders in den letzten Jahren hat sich die Abhängigkeit der Gesellschaft von Aufgaben, die ein Rechenzentrum erfordern, beschleunigt. Mit der zunehmenden Nutzung von Rechenzentren steigt auch der Energiebedarf für den Betrieb von Rechenzentren stetig an und macht einen erheblichen Teil des weltweiten Strombedarfs aus. Parallel dazu sind Dekarbonisierung und die Zukunft der Energie Themen, die alle beschäftigen, einschließlich der Betreiber von Rechenzentren, der Hersteller und der Lieferanten. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Energieeffizienz unseres derzeitigen Verbrauchs erhöhen.
Unser White Paper zeigt Ihnen, wie Sie mit HARTING Steckverbindern Ihre Power Verwendung Effizienz (PUE) durch Minimierung des Energieverlusts in Ihren Verbindungen. Unsere Analyse zeigt, wie Rechenzentren im Vergleich zu anderen Steckverbindern 50 % Energie einsparen und den Energieverbrauch optimieren können Gesamtbetriebskosten (TCO)
Leistung ist entscheidend
Der Betrieb eines Rechenzentrums birgt zweifelsohne einige Herausforderungen. Aus dem verarbeitenden Gewerbe ist bekannt, dass jeder Stillstand zu erheblichen Gewinneinbußen führen kann. Ein solches Szenario ist für den Eigentümer oder Betreiber eines Rechenzentrums ein noch größerer Alptraum.
Ausfälle von Rechenzentren können aus verschiedenen Gründen auftreten, z. B. aufgrund von kritischen Wetterbedingungen, Netzwerkausfällen, menschlichen Fehlern, Softwareproblemen, aber auch aufgrund von Problemen mit der Stromversorgungsinfrastruktur, die innerhalb des Rechenzentrums durch Ausfälle von Generatoren, USV oder PDUs entstehen. Es ist verständlich, dass dieses Risiko für einen Hyperscale-Betreiber auf Null reduziert werden sollte.
Die beste Antwort ist heute die strategische Investition und Verwaltung jedes einzelnen Teils der so genannten kritischen Infrastruktur im Rechenzentrum. Macht ist einer der wichtigsten Faktoren, die es zu verwalten gilt. IDC berichtet, dass der Energieverbrauch pro Server weltweit um etwa 9 % pro Jahr zunimmt. Einerseits werden die Server immer kompakter, um Installationsplatz zu sparen, andererseits steigt mit der Leistungssteigerung auch der Energiebedarf. Die Kosten für diesen Energieverbrauch können mehr als 50 % der gesamten Betriebskosten (OPEX) eines Rechenzentrums ausmachen.
Die Wahl der Steckerverbinder kann die Energieeffizienz um bis zu 50 % verbessern
Dieses PDF-Whitepaper zeigt Ihnen, wie Sie mit HARTING Steckverbindern Ihre Power Usage Efficiency (PUE) erhöhen können.
(PDF | 6 MB | 11 Seiten)
Jährliche Stromkosteneinsparungen von bis zu 95.000 €
Um die genauen Auswirkungen des Stromverbrauchs beim Einsatz von Steckverbindern in Rechenzentren zu ermitteln, hat die HARTING Technologiegruppe in ihrem unabhängig akkreditierten Testlabor den Stromverbrauch von drei verschiedenen Steckverbinderlösungen gemessen.
Bisher wurden für den Stromanschluss in Rechenzentren in der Regel sogenannte CEE-Stecker (IEC 60309) verwendet. Gleichzeitig stellte die HARTING Technologiegruppe ihren Partnern im Rechenzentrumsmarkt ein neues Steckverbinderkonzept mit einer Vielzahl von Vorteilen vor.
Einer der getesteten Steckverbinder war dieses neue Konzept, der HARTING
Wie wir wissen, kann der PUE-Wert durch den Einsatz fortschrittlicher Konnektivität in der Energiekette von Rechenzentren verbessert werden. Der HARTING
Was unsere Kunden sagen:
Die IP-Effizienz der HARTING Steckverbinder war in diesen unterschiedlichen Umgebungen sehr gut. Die andere Sache, die es für uns tut, ist: Man kann sie nicht falsch einstecken, es gibt bestimmte Anschlüsse für bestimmte Teile des Geräts. Dadurch wird das menschliche Element aus der Installation entfernt.
James Kummer
Schneider Electric - Produktmanager Systeme
Ihre Vorteile auf einen Blick
Energieeinsparungen von bis zu 50 % nach Optimierung der Konnektivität
Längere Lebensdauer durch mechanische Robustheit
Geringerer Platzbedarf für Konnektivität
führt zu Platzeinsparungen durch höhere Kontaktdichte und kleinere Schnittstellen
Erhöhte Flexibilität
durch modulares System mit verschiedenen Standardeinsätzen
Zeitersparnis
durch komplette Kabellösungen für die gesamte Energiekette aus einer Hand
Whitepaper herunterladen
Die Auswahl der Steckverbinder kann die Energieeffizienz um bis zu 50% verbessern. Holen Sie sich Ihr kostenloses White Paper und erfahren Sie, wie HARTING Steckverbinder Ihre Stromverbrauchseffizienz (PUE) verbessern können, indem sie die Verlustleistung in Ihren Verbindungen minimieren!