Ha-VIS eCon 7100-AA
Artikelnummer: 20 70 310 3924
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Ha-VIS eCon 7100-AA
Artikelnummer: 20 70 310 3924
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Baureihe | Ha-VIS eCon 7000 |
---|---|
Komponente | Industrial Ethernet Switches |
Beschreibung | unmanaged |
Ethernet-Typ | Gigabit Ethernet |
Gesamtzahl der Ports | 10 |
---|---|
Befestigung | Wandmontage stehend |
35 mm Hutschiene nach EN 60715 | |
Switch Technologie | Store and Forward |
Frame-Größe | 1,632 kB |
MAC-Tabellengröße | 8k Einträge |
Paketpuffergröße | 1 Megabit |
Non blocking | ja |
Quality of Service | ja |
Flow Control | aus |
Meldekontakt | nein |
PoE Funktionalität | nein |
Lackierte Leiterplatte | ja |
Hinweise | 2 Gigabt Ports |
Lieferumfang | Montageanleitung |
Vorherige
Nächste