Ha-VIS eCon 4080-B3
Artikelnummer: 20 77 208 3003
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Ha-VIS eCon 4080-B3
Artikelnummer: 20 77 208 3003
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Baureihe | Ha-VIS eCon 4000 |
---|---|
Komponente | Industrial Ethernet Switches |
Beschreibung | unmanaged |
Ethernet-Typ | Fast Ethernet |
Gesamtzahl der Ports | 8 |
---|---|
Befestigung | Wandmontage flach |
Switch Technologie | Store and Forward |
Frame-Größe | 1,632 kB |
MAC-Tabellengröße | 8k Einträge |
Paketpuffergröße | 1 Megabit |
Non blocking | ja |
Quality of Service | ja |
Flow Control | aus |
Meldekontakt | nein |
PoE Funktionalität | nein |
Lackierte Leiterplatte | ja |
Lieferumfang | Montageanleitung |
Vorherige
Nächste