Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE
Artikelnummer: 20 77 617 0000
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE
Artikelnummer: 20 77 617 0000
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Baureihe | Ha-VIS eCon 4000 |
---|---|
Bezeichnung | Single Pair Ethernet (SPE) |
Komponente | Industrial Ethernet Switches |
Beschreibung | unmanaged |
Ethernet-Typ | Gigabit Ethernet |
Gesamtzahl der Ports | 8 |
---|---|
Befestigung | Wandmontage |
Switch Technologie | Store and Forward |
Frame-Größe | 10,24 kB |
MAC-Tabellengröße | 1k Einträge |
MAC–Adressfilter | LLDP und PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E) geblockt |
Paketpuffergröße | 1 Megabit |
Non blocking | ja |
Quality of Service | ja |
Flow Control | aus |
Meldekontakt | nein |
PoE Funktionalität | nein |
Jumbo Frame Support | ja |
Lackierte Leiterplatte | ja |
Lieferumfang | Montageanleitung |
Vorherige
Nächste