Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE
Artikelnummer: 24 05 401 1400
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE
Artikelnummer: 24 05 401 1400
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Baureihe | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Bezeichnung | Single Pair Ethernet (SPE) |
Komponente | Industrial Ethernet Switches |
Beschreibung | Medienkonverter |
Ethernet-Typ | Full Gigabit Ethernet |
Gesamtzahl der Ports | 2 |
---|---|
Befestigung | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Switch Technologie | Store and Forward |
Frame-Größe | 10,24 kB |
MAC-Tabellengröße | 1k Einträge |
MAC–Adressfilter | LLDP und PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E) geblockt |
Paketpuffergröße | 1 Megabit |
Non blocking | ja |
Quality of Service | ja |
Meldekontakt | nein |
PoE Funktionalität | nein |
Jumbo Frame Support | ja |
Anwendungsgebiet | Innenanwendung |
Lieferumfang | Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung |
Montageanleitung |
Vorherige
Nächste