Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW
Artikelnummer: 24 14 405 0001
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW
Artikelnummer: 24 14 405 0001
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Baureihe | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Bezeichnung | Advanced |
Komponente | Industrial Ethernet Switches |
Beschreibung | unmanaged |
Ethernet-Typ | Full Gigabit Ethernet |
Gesamtzahl der Ports | 5 |
---|---|
Befestigung | Wandmontage flach |
Switch Technologie | Store and Forward |
Frame-Größe | 10 kB |
MAC-Tabellengröße | 8k Einträge |
MAC–Adressfilter | LLDP und PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E) geblockt |
Paketpuffergröße | 4 Megabit |
Non blocking | ja |
Quality of Service | ja |
Flow Control | aus |
Meldekontakt | nein |
PoE Funktionalität | nein |
Jumbo Frame Support | ja |
Anwendungsgebiet | Innenanwendung |
Lieferumfang | steck- und verschraubbarer Push-In Kontakt für die Versorgungsspannung |
Montageanleitung |
Vorherige
Nächste