Ha-VIS MK3000 Cover25
Artikelnummer: 24 98 100 0000
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Ha-VIS MK3000 Cover25
Artikelnummer: 24 98 100 0000
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Ha-VIS MK3000 |
Zubehörtyp | Montagedeckel |
Zubehörbeschreibung | für Switche mit 25 mm Baubreite |
Werkstoff Zubehör | Stahlblech |
---|---|
Oberfläche Zubehör | galvanisch verzinkt |
RoHS | konform |
ELV Status | konform |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
Vorherige
Nächste