FO CABLE-MM62,5-2CH.-20M,RING
Artikelnummer: 33 58 751 0200 001
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
FO CABLE-MM62,5-2CH.-20M,RING
Artikelnummer: 33 58 751 0200 001
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabelbeschreibung | Multimode |
Kabellänge | 20 m |
---|---|
Adernaufbau | 62,5 / 125 µm |
Vorherige
Nächste