Expanded Beam-kabelsamlinger til de mest krævende forhold
Udvidet stråleteknologi er ekstremt robust og ufølsom over for snavs. Den blev designet til at sikre pålidelige optiske tilslutninger i barske og snavsede miljøer. Den regelmæssige samling og afmontering af en udvidet strålekabelføring i barske miljøer er en problemfri proces sammenlignet med standardkonnektorer. Det er endda muligt at udvide en optisk forbindelse ved blot at tilslutte et andet kabel, uden at bruge en adapter eller tage hensyn til routing-retningen.
Ud over kabelsamlingerne fås der også moduler i kombination med Han-Modular® systemet til udendørs fiberoptiske forbindelser. Disse moduler kan frakobles og tilsluttes igen så ofte som nødvendigt uden at forurene de følsomme fiberendeoverflader. Enkelt- og multimode-kabelsamlinger kan leveres i forskellige længder, som kan bruges som tilslutningskomponenter i kontrolskabet eller til en panelgennemføring i en enhed.
2- og 4-kanals
Multi-mode og single-mode
Skræddersyede længder kan leveres
Fiberoptisk løsning til industriel udendørs brug
2- og 4-kanals
Multi-mode
Skræddersyede længder kan leveres
Fiberoptisk løsning til industriel udendørs brug
2- og 4-kanals
Multi-mode
Skræddersyede længder og varianter kan leveres
Også velegnet til barske industrimiljøer
Kan bruges i dockingrammeløsninger
Kan bruges i Han-Modular®-systemet
Et overblik over jeres fordele:
Nem rengøring
Robust design
Aluminiumshus
Mekanisk beskyttelse med gummibelagt ydre hus med dæksel og bøjningsbeskyttelse
Hermafroditisk design (den korrekte pasflade er altid lige ved hånden)
Der er mulighed for nem tilslutning af flere systemkabler
Ingen sammenblanding er mulig