Løsninger til boggiekabling
Jernbanesektoren stiller strenge krav til tilslutningsteknologi og kabler, især til bogieapplikationer. Derfor tilbyder HARTING omfattende ekspertise inden for udvikling af sensor-, data-, signal- og effektkabelføring. Komponenternes konstante bevægelse, kontinuerlige vibrationer samt farerne ved stenpåvirkningerne og variable vejrforhold stiller meget hårde krav til kvaliteten og pålideligheden af de anvendte.
Fremragende holdbarhed garanteret
De robuste huse i HARTING's Han® HPR-serie har alle de egenskaber, der skal til for at overleve i dette barske miljø. Når de bruges sammen med den modulære Han-Modular®-stikserie, kan den rette individuelle løsning findes til enhver applikation. Han® HC-kontakter (høj strømstyrke) er meget velegnede til overførsel af høje strømstyrker. Brugen af perfekt matchede komponenter sikrer en lang levetid for kabelføringsløsningen, hvilket minimerer vedligeholdelsesomkostningerne og fremskynder vedligeholdelsen. Under vedligeholdelsesarbejde kan termineringen hurtigt og nemt frakobles og tilsluttes igen ved hjælp af en kabelsamling.
Skræddersyede simuleringer og afprøvning
Baseret på kundernes krav udvikler HARTING både skræddersyede og standardløsninger, der bidrager til modularitet. Dette øger udskifteligheden, reducerer produktionsomkostningerne og fremskynder udviklingen. Produktionsspecialister planlægger den mekaniske og elektriske konstruktion samt designet af det samlede system. På vores interne akkrediterede HARTING-prøvningslaboratorium (certificeret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018) udfører vi individuelle simuleringer og prøvninger ved hjælp af interne målinger for at kontrollere datakablernes krævede ydeevne. Det betyder, at vores systemer er 100 % elektrisk og mekanisk prøvet, så de kan bruges med det samme i Plug-and-Play-tilstand. I overensstemmelse med EN 45545-2 (HL1 - HL3) opfylder bogiekabelføringen brandbeskyttelseskravene for jernbanekøretøjer.
Global kompetence
HARTINGs globale kompetencecentre gør det muligt for os at udvikle skræddersyede løsninger til vores kunder og producere dem tæt på deres anvendelsessted ved at udnytte vores lokale og regionale certificerede produktionscentre. Vi opfylder alle jernbanemarkedets krav.
Andre Kelle
Position: Produkt- og applikationschef, Tyskland
- Virksomhed: HARTING Technology Group