press-out Tool for short tails
Artikel nr.: 02 99 000 0008
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
press-out Tool for short tails
Artikel nr.: 02 99 000 0008
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Værktøj |
---|---|
Værktøjstype | Udpresningsværktøj |
Beskrivelse af værktøjet | til har-bus 64®-Female konnektorer |
til 5 mm/4,5 mm termineringer |
Emballagestørrelse | 1 |
---|---|
Nettovægt | 349 g |
Oprindelsesland | Tyskland |
Europæisk toldtarifnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140000667 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Tidligere
Næste