male connector har-bus 64 PL 1 Cl-sp
Artikel nr.: 02 01 160 1106
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
male connector har-bus 64 PL 1 Cl-sp
Artikel nr.: 02 01 160 1106
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | har-bus® 64 |
Element | Hankonnektor |
Beskrivelse af kontakten | Vinklet |
Funktioner | Blyholdigt tin på loddetermineringen |
Termineringsmetode | Terminering af flydelodning (THR) |
---|---|
Bølgelodningsterminering | |
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Udvidelseskort | |
Antal kontakter | 160 |
Kontaktkonfiguration | Række z, a, b, c og position 1, 2, ... , 31, 32 |
Ledende kontakt på position | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
Fastgørelse af PCB | Med fastgørelsesflange |
Med snap-in-clips |
Tidligere
Næste