har-modular H3 module female straight
Artikel nr.: 02 52 903 1301
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
har-modular H3 module female straight
Artikel nr.: 02 52 903 1301
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | har-modular® |
Identifikation | H3-modul |
Element | Female konnektor |
Beskrivelse af kontakten | Lige |
Modulets bredde | 20,32 mm |
---|---|
Termineringsmetode | Terminering af flydelodning (THR) |
Bølgelodningsterminering | |
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Mezzanin | |
Antal kontakter | 3 |
Termineringslængde | 4,1 mm |
Tidligere
Næste