har-modular D8 data module female 3 mm
Artikel nr.: 02 52 908 1501
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
har-modular D8 data module female 3 mm
Artikel nr.: 02 52 908 1501
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | har-modular® |
Element | Female konnektor |
Beskrivelse af kontakten | Lige |
Modulets bredde | 15,24 mm |
---|---|
Termineringsmetode | Loddeterminering |
Afskærmning | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt |
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Mezzanin | |
Antal kontakter | 8 |
Kontaktkonfiguration | r+t 1,2,3,4 |
Termineringslængde | 3 mm |
Tidligere
Næste