har-modular C9 module male straight
Artikel nr.: 02 53 909 1101
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
har-modular C9 module male straight
Artikel nr.: 02 53 909 1101
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | har-modular® |
Identifikation | C9-modul |
Element | Hankonnektor |
Beskrivelse af kontakten | Lige |
Modulets bredde | 10,16 mm |
---|---|
Termineringsmetode | Terminering af flydelodning (THR) |
Bølgelodningsterminering | |
Tilslutningstype | Mezzanin |
Antal kontakter | 9 |
Termineringslængde | 4,8 mm |
Tidligere
Næste