har-modular 2-row-coupler male
Artikel nr.: 02 09 500 0007
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
har-modular 2-row-coupler male
Artikel nr.: 02 09 500 0007
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serier | har-modular® |
Type af tilbehør | Afstandsfastgørelsesbeslag |
Beskrivelse af tilbehøret | til kobling af to rækker |
til male konnektorer | |
Funktioner | Koblingsenheden med 2 rækker gør det muligt at koble flere rækker af har-modulære moduler sammen i én konnektor. Hvis der er samlet flere individuelle konnektorer mellem 2 parallelle printkort, kan det ske, at på grund af tolerancer ved lodning af konnektoren på de to printkort, øges sammenkoblingskraften betydeligt op til defekten af en konnektor. Dette undgås ved at sammenkoble de har-modulære rækker til én konnektor, også selvom mere end 2 rækker er koblet sammen. |
Modulets bredde | 2,54 mm |
---|
Tidligere
Næste