Screwdriver Set Han VDE
Artikel nr.: 09 99 000 0836
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Screwdriver Set Han VDE
Artikel nr.: 09 99 000 0836
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Værktøj |
---|---|
Værktøjstype | Han® VDE-skruetrækkersæt |
Beskrivelse af værktøjet | Standardsættet |
Pakkens indhold | Skruetrækker med smal bit 0,4 x 2,5 |
---|---|
Skruetrækker med smal bit 0,5 x 3,0 | |
Skruetrækker med smal bit 0,6 x 3,5 | |
Skruetrækker med smal bit 1,0 x 4,5 | |
Stjerneskruetrækker PH1 (191 x 30 mm) | |
Stjerneskruetrækker PH2 (218 x 23 mm) |
Tidligere
Næste