RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Artikel nr.: 09 45 851 0015
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Artikel nr.: 09 45 851 0015
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | HARTING RJ Industrial® |
Type of accessory | Distribution module |
Transmission characteristics | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP44 |
Material (hood/housing) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (hood/housing) | Grey |
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
PROFINET | Yes |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 171 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140236011 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Tidligere
Næste