Punching unit f. Han-Eco 10B
Artikel nr.: 09 99 000 0917
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Punching unit f. Han-Eco 10B
Artikel nr.: 09 99 000 0917
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Tools |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® B Rear mounting |
Han® M Rear mounting | |
Han® EMC Rear mounting | |
Han® HPR Rear mounting | |
Han-Eco® B | |
Type of tool | Punching units |
Description of the tool | for hydraulic punch drivers |
Size | 10 B |
---|---|
Plate thickness | ≤2 mm structural grade carbon steel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 2,725 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 82073010 |
GTIN | 5713140278721 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Tidligere
Næste