Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
---|
Tekniske egenskaber | ||
---|---|---|
Isolationsmodstand | 1010 Ω | 1010 Ω |
Hot plugging | No | No |
Indsætningskraft | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
Tilbagetrækningskraft | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
Nominel strøm | 1 A | 1 A |
Krybeafstand | 1,2 mm mellem 2 rækker (a, b, c)|1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)|1,2 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d) | 1,2 mm mellem 2 rækker (a, b, c)|1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)|1,2 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d) |
Ydeevneniveau | 1|i henhold til IEC 61076-4-113 | 2|i henhold til IEC 61076-4-113 |
Kontaktrækker | 5 | 5 |
Kontaktmodstand | ≤20 mΩ til række a, b, c|≤30 mΩ til række z, d | ≤20 mΩ til række a, b, c|≤30 mΩ til række z, d |
Kontaktafstand (koblingsside) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Koblingscyklusser | ≥ 500 | ≥ 250 |
Kontaktafstand (termineringsside) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Testspænding Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
PCB-tykkelse | 1,6 mm ±0,2 | 1,6 mm ±0,2 |
Frigangsafstand | 1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)|1,2 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d)|1,2 mm mellem 2 rækker (a, b, c) | 1,2 mm mellem 2 rækker (a, b, c)|1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)|1,2 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d) |
Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 20 sekunder) | -55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 20 sekunder) |
Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Materialeegenskaber | ||
Materiale (indsats) | Flydende krystal polymer (LCP) | Flydende krystal polymer (LCP) |
Farve (indsats) | Beige | Beige |
Kina RoHS | e | e |
ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside |
Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
Erhvervsmæssig data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettovægt | 26 g | 2 g |
GTIN | 5713140000032 | 5713140000094 |
Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
Emballagestørrelse | 100 | 5 |
Version | ||
Fastgørelse af PCB | Med fastgørelsesflange|Med snap-in-clips | Med fastgørelsesflange|Med snap-in-clips |
Ledende kontakt på position | d1|d2|d31|d32 | d1|d2|d31|d32 |
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort|Udvidelseskort | Bundkort til datterkort|Udvidelseskort |
Antal kontakter | 160 | 160 |
Termineringsmetode | Terminering af flydelodning (THR)|Bølgelodningsterminering | Terminering af flydelodning (THR)|Bølgelodningsterminering |
Kontaktkonfiguration | Række z, a, b, c og position 1, 2, ... , 31, 32 | Række z, a, b, c og position 1, 2, ... , 31, 32 |
Specifikationer og godkendelser | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Jernbaneklassifikation | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 |
Specifikationer | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
Identifikation | ||
Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
Element | Hankonnektor | Hankonnektor |
Beskrivelse af kontakten | Vinklet | Vinklet |
Serier | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |