M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM
Artikel nr.: 21 82 301 2004
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM
Artikel nr.: 21 82 301 2004
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Type of accessory | Housing |
Description of the accessory | for front mounting |
Gender | Female |
---|
Mounting height | 12 mm |
---|---|
Tightening torque | 1 Nm Lock nut |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP67 mated condition |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 0.3 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140337046 |
5713140337053 | |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Tidligere
Næste