Han Inox E-St 3A-gw-M20-gasket
Artikel nr.: 19 44 003 1643
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Inox E-St 3A-gw-M20-gasket
Artikel nr.: 19 44 003 1643
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | stikhuse/chassis-/sokkel-huse |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han-INOX® |
Type af kappe/hus | Stikhus |
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus | til Han-Brid® |
Med limet tætning |
Størrelse | 3 A |
---|---|
Version | Sideindføring |
Antal kabelindgange | 1 |
Kabelindføring | 1x M20 |
Låsetype | Enkelt låsebøjle |
Anvendelsesområde | stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske miljøer |
Pakkens indhold | Med tætningsskrue |
Tidligere
Næste