Han-INOX 3A-HSM-SL-M20- bottom open
Artikel nr.: 19 44 003 1251
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han-INOX 3A-HSM-SL-M20- bottom open
Artikel nr.: 19 44 003 1251
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | stikhuse/chassis-/sokkel-huse |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han-INOX® |
Type af kappe/hus | Overflademonteret chassis-/sokkel-huse |
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus | Med tætning |
Størrelse | 3 A |
---|---|
Version | Sideindføring |
Antal kabelindgange | 1 |
Kabelindføring | 1x M20 |
Låsetype | Enkelt låsebøjle |
Anvendelsesområde | stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske miljøer |
Pakkens indhold | Med tætningsskrue |
Tidligere
Næste