Han CRIMP TOOL WITH LOCATOR
Artikel nr.: 09 99 000 0021
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han CRIMP TOOL WITH LOCATOR
Artikel nr.: 09 99 000 0021
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Værktøj |
---|---|
Værktøjstype | Service crimpværktøj |
Beskrivelse af værktøjet | Han D®: 0,14 ... 1,5 mm² (i området fra 0,14 ... 0,37 mm², kun egnet til kontakter 09 15 000 6104/6204 og 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0,5 ... 2,5 mm² | |
Han-Yellock®: 0,5 ... 2,5 mm² | |
Drevtype | Kan behandles manuelt |
Stempelholdersæt | HARTING W Crimp |
---|---|
Bevægelsesretning | Saks |
Anvendelsesområde | Anbefalet til montering på stedet |
op til 3.000 krympninger om året | |
til individuelle, drejede Male- og Female kontakter | |
Pakkens indhold | inkl. lokalisator |
Bestil Han-Yellock® separat. |
Tidligere
Næste