Han 3A Punch Unit
Artikel nr.: 09 99 000 0907
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 3A Punch Unit
Artikel nr.: 09 99 000 0907
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Tools |
---|---|
Series of hoods/housings | Han A® |
Han-Eco® A | |
Type of tool | Punching units |
Description of the tool | for hydraulic punch drivers |
Size | 03 A |
---|---|
Plate thickness | ≤2 mm structural grade carbon steel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 793.4 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 82073090 |
GTIN | 5713140108271 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Tidligere
Næste