Fixing Screw Plastic-2,2 x 8-T6
Artikel nr.: 09 06 001 9979
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Fixing Screw Plastic-2,2 x 8-T6
Artikel nr.: 09 06 001 9979
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serier | DIN 41612 |
har-modular® | |
Type af tilbehør | Skrue |
Beskrivelse af tilbehøret | M2,2 x 8 |
til skalhus D 20/2 | |
til skalhus D 20/4 | |
til skalhus 2C, 3C | |
til har-modular® P-modul | |
til har-modular® T-modul - male konnektor |
Materiale (tilbehør) | Metal |
---|---|
Farve (tilbehør) | Metallisk |
RoHS | overensstemmende |
ELV-status | overensstemmende |
Kina RoHS | e |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt |
California Proposition 65 stoffer | Ikke indeholdt |
Tidligere
Næste