Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
---|
Tekniske egenskaber | ||
---|---|---|
Isolationsmodstand | 1010 Ω | 1010 Ω |
Hot plugging | No | No |
Indsætningskraft | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
Tilbagetrækningskraft | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
Nominel strøm | 1 A | 1 A |
Krybeafstand | 1 mm mellem 2 rækker (a, b, c)|1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d) | 1 mm mellem 2 rækker (a, b, c)|1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d) |
Ydeevneniveau | 2|i henhold til IEC 61076-4-113 | 1|i henhold til IEC 61076-4-113 |
Kontaktrækker | 5 | 5 |
Kontaktmodstand | ≤20 mΩ til række a, b, c|≤30 mΩ til række z, d | ≤20 mΩ til række a, b, c|≤30 mΩ til række z, d |
Kontaktafstand (koblingsside) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Koblingscyklusser | ≥ 250 | ≥ 500 |
Kontaktafstand (termineringsside) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Testspænding Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
PCB-tykkelse | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
Frigangsafstand | 1 mm mellem 2 rækker (a, b, c)|1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d) | 1 mm mellem 2 rækker (a, b, c)|1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d) |
Begrænsende temperatur | -40 ... +105 °C øvre grænsetemperatur begrænset af PCB | -40 ... +105 °C øvre grænsetemperatur begrænset af PCB |
Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Materialeegenskaber | ||
Materiale (indsats) | Flydende krystal polymer (LCP) | Flydende krystal polymer (LCP) |
Farve (indsats) | Beige | Beige |
Kina RoHS | e | e |
ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Termineringsside|Ædelmetal over Ni Koblingsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Ædelmetal over Ni Termineringsside |
Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
Erhvervsmæssig data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettovægt | 28 g | 29 g |
GTIN | 5713140000254 | 5713140000155 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
Emballagestørrelse | 20 | 20 |
Version | ||
Fastgørelse af PCB | Med fastgørelsesflange | Med fastgørelsesflange |
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort | Bundkort til datterkort |
Antal kontakter | 160 | 160 |
Termineringslængde | 17 mm | 17 mm |
Termineringsmetode | Terminering ved indtrykning | Terminering ved indtrykning |
Kontaktkonfiguration | Række z, a, b, c og position 1, 2, ... , 31, 32 | Række z, a, b, c og position 1, 2, ... , 31, 32 |
Specifikationer og godkendelser | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Jernbaneklassifikation | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 |
Specifikationer | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
Identifikation | ||
Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
Element | Female konnektor | Female konnektor |
Beskrivelse af kontakten | Lige | Lige |
Serier | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |