DIN-Tool Einpressstempel F
Artikel nr.: 09 99 000 0229
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
DIN-Tool Einpressstempel F
Artikel nr.: 09 99 000 0229
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Værktøj |
---|---|
Værktøjstype | Overværktøj |
Beskrivelse af værktøjet | Kun til korte stolper og PCB-tykkelse > 1,6 mm og uden styreramme |
til brug med female konnektorer | |
Type F, H |
Emballagestørrelse | 1 |
---|---|
Nettovægt | 271 g |
Europæisk toldtarifnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140106000 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Tidligere
Næste