Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
---|
Tekniske egenskaber | ||
---|---|---|
Ydeevneniveau | 1 | 1 |
Koblingscyklusser | ≥ 500 | ≥ 500 |
Nominel strøm | ≤ 20 A | ≤ 40 A |
Indsætningskraft | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Tilbagetrækningskraft | ≥ 1,6 N | ≥ 1,6 N |
Materialeegenskaber | ||
ECHA SCIP-nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Kina RoHS | 50 | 50 |
ELV-status | overensstemmelse med undtagelsen | overensstemmelse med undtagelsen |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
RoHS | overensstemmelse med undtagelsen | overensstemmelse med undtagelsen |
RoHS-undtagelser | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ja | Ja |
Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Koblingsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside |
Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
Erhvervsmæssig data | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Nettovægt | 1 g | 1,7 g |
GTIN | 5713140004047 | 5713140004054 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
Emballagestørrelse | 100 | 100 |
Version | ||
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort|Mezzanin|Udvidelseskort|PCB til kabel | Bundkort til datterkort|Mezzanin|Udvidelseskort|PCB til kabel |
Fremstillingsproces | Drejede kontakter | Drejede kontakter |
Køn | Female kontakt til Female konnektorer | Female kontakt til Female konnektorer |
Specifikationer og godkendelser | ||
Specifikationer | DIN 41626 | DIN 41626 |
Identifikation | ||
Type af kontakt | Loddekontakt | Loddekontakt |
Kategori | Kontakter | Kontakter |
Kontakter til | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type M invers|DIN 41612 Type MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M-modul, hun, lige | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type M invers|DIN 41612 Type MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M-modul, hun, lige |
Beskrivelse af kontakten | Lige | Lige |
Serier | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |