Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
---|
Tekniske egenskaber | ||
---|---|---|
PCB-tykkelse | 1,6 mm ±0,3 | 4,6 mm ±0,3 |
Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Materialeegenskaber | ||
Kina RoHS | e | e |
ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
Materiale (tilbehør) | Termoplast | Termoplast |
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
Farve (tilbehør) | RAL 7032 (kiselgrå) | RAL 7032 (kiselgrå) |
Erhvervsmæssig data | ||
eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
Nettovægt | 6,55 g | 6,7 g |
GTIN | 5713140216334 | 5713140000537 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
Emballagestørrelse | 100 | 100 |
Specifikationer og godkendelser | ||
Jernbaneklassifikation | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 |
Identifikation | ||
Type af tilbehør | Stiftstikhus | Stiftstikhus |
Kategori | Tilbehør | Tilbehør |
Serier | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |