Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
---|
Tekniske egenskaber | ||
---|---|---|
Ydeevneniveau | 1 | 1 |
Kontaktmodstand | ≤10 mΩ til indvendig kontaktbakke|≤3 mΩ til ydre ferrule | ≤10 mΩ til indvendig kontaktbakke|≤3 mΩ til ydre ferrule |
Koblingscyklusser | ≥ 500 | ≥ 500 |
Testspænding Ur.m.s. | 0,75 kV | 0,75 kV |
Nominel strøm | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isolationsmodstand | 109 Ω | 109 Ω |
Frekvens | 2 GHz | 4 GHz |
Indsætningskraft | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Tilbagetrækningskraft | ≥ 1 N | ≥ 1 N |
Returtab | 37 dB @ 1 GHz|27 dB @ 2 GHz | 26 dB @ 1 GHz|25 dB @ 2 GHz|17 dB @ 4 GHz |
Impedans | 75 Ω | 50 Ω |
Materialeegenskaber | ||
ECHA SCIP-nummer | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Kina RoHS | 50 | 50 |
ELV-status | overensstemmelse med undtagelsen | overensstemmelse med undtagelsen |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
Materiale (låsning) | Kobberlegering | Kobberlegering |
California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
RoHS | overensstemmelse med undtagelsen | overensstemmelse med undtagelsen |
RoHS-undtagelser | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ja | Ja |
Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Koblingsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside |
Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
Erhvervsmæssig data | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Nettovægt | 0,1 g | 3,2 g |
GTIN | 5713140004184 | 5713140004160 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
Emballagestørrelse | 30 | 30 |
Version | ||
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort|Mezzanin|PCB til kabel | Bundkort til datterkort|Mezzanin|Udvidelseskort|PCB til kabel |
Termineringsmetode | PCB-loddeterminering | PCB-loddeterminering |
Fremstillingsproces | Drejede kontakter | Drejede kontakter |
Køn | Female kontakt til male konnektorer | Female kontakt til male konnektorer |
Specifikationer og godkendelser | ||
Specifikationer | DIN 41626 | DIN 41626 |
Identifikation | ||
Type af kontakt | Koaksial kontakt | Koaksial kontakt |
Kategori | Kontakter | Kontakter |
Kontakter til | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M-modul, han, vinklet | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M-modul, han, vinklet |
Beskrivelse af kontakten | Vinklet | Vinklet |
Serier | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |