Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
---|
Tekniske egenskaber | ||
---|---|---|
Ydeevneniveau | 2|i henhold til IEC 61076-4-113 | 1|i henhold til IEC 61076-4-113 |
Koblingscyklusser | ≥ 250 | ≥ 500 |
Nominel strøm | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
Ledningens udvendige diameter | 0,7 ... 1,5 mm | 0,7 ... 1,5 mm |
Kontaktmodstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Afisoleringslængde | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
Ledertværsnit [AWG] | AWG 28 ... AWG 20 | AWG 28 ... AWG 20 |
Ledertværsnit | 0,09 ... 0,5 mm² | 0,09 ... 0,5 mm² |
Materialeegenskaber | ||
Kina RoHS | e | e |
ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Ni Termineringsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Ni Termineringsside |
Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
Erhvervsmæssig data | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Nettovægt | 0,14 g | 1.200 g |
GTIN | 5713140000414 | 5713140000360 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
Emballagestørrelse | 1.000 | 1 |
Version | ||
Pakkens indhold | Enkelt kontakt | 5000 bandolierede kontakter |
Fremstillingsproces | Udstansede kontakter | Udstansede kontakter |
Køn | Female kontakt | Female kontakt |
Specifikationer og godkendelser | ||
Specifikationer | IEC 61076-4-113 (supplerende) | IEC 61076-4-113 (supplerende) |
Identifikation | ||
Type af kontakt | Crimpkontakt | Crimpkontakt |
Kategori | Kontakter | Kontakter |
Serier | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |