HARTING four-indent crimp tool
Artikel nr.: 09 99 000 0888
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
HARTING four-indent crimp tool
Artikel nr.: 09 99 000 0888
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Værktøj |
---|---|
Værktøjstype | Crimpværktøj |
Beskrivelse af værktøjet | Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² (i området fra 0,14 ... 0,37 mm², kun egnet til kontakter 09 15 000 6107/6207 og 09 15 000 6127/6227) |
Han E®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Drevtype | Kan behandles manuelt |
Stempelholdersæt | 4-dorn toleddet krymp |
---|---|
Bevægelsesretning | 4 led |
Anvendelsesområde | Anbefales til produktionslinjer |
op til 1.000 krympninger om året | |
Detaljer | Justering af krympedybden: se tabellen i databladet |
Pakkens indhold | inkl. lokalisator |
Håndteringsinstruktion |
Tidligere
Næste