Screw Driver Set Slimline
Artikel nr.: 09 99 000 0844
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Screw Driver Set Slimline
Artikel nr.: 09 99 000 0844
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Værktøj |
---|---|
Værktøjstype | Skruetrækkersæt Slimline |
Beskrivelse af værktøjet | Isoleret klinge til slank samling |
Pakkens indhold | Stjerneskruetrækker PH1 x 80 mm |
---|---|
Stjerneskruetrækker PH2 x 100 mm | |
Skruetrækker med smal bit 3,5 x 100 mm | |
Skruetrækker med smal bit 4,0 x 100 mm | |
Skruetrækker med smal bit 5,5 x 125 mm | |
Skruetrækker med smal bit 6,5 x 150 mm |
Tidligere
Næste