PLASTIC INSERT
Artikel nr.: 09 99 000 0274
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Værktøj |
---|---|
Serier | DIN 41612 |
Værktøjstype | Indsæt blokke |
Beskrivelse af værktøjet | til brug med malekonnektorer |
Type 2Q |
Emballagestørrelse | 20 |
---|---|
Nettovægt | 1,7 g |
Oprindelsesland | Tyskland |
Europæisk toldtarifnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140106222 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Tidligere
Næste