DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
Artikel nr.: 09 06 001 9974
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
Artikel nr.: 09 06 001 9974
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serier | DIN 41612 |
har-modular® | |
Type af tilbehør | Skrue |
Beskrivelse af tilbehøret | M2,2 x 9,5 |
til skalhus D 20/2 | |
til skalhus 2C, 3C | |
til har-modular® P-modul | |
til har-modular® T-modul - male konnektor |
Materiale (tilbehør) | Metal |
---|---|
Farve (tilbehør) | Metallisk |
RoHS | overensstemmende |
ELV-status | overensstemmende |
Kina RoHS | e |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt |
California Proposition 65 stoffer | Ja |
Tidligere
Næste