DIN-Signal high current m, 20A crimp
Artikel nr.: 09 03 000 6114
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
DIN-Signal high current m, 20A crimp
Artikel nr.: 09 03 000 6114
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serier | DIN 41612 |
har-modular® | |
Type af kontakt | Crimpkontakt |
Kontakter til | DIN 41612 Type M |
DIN 41612 Type M invers | |
DIN 41612 Type MH 21+5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® M-modul, han, vinklet | |
har-modular® M-modul, han, lige |
Køn | male kontakt til male konnektorer |
---|---|
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Mezzanin | |
PCB til kabel | |
Fremstillingsproces | Drejede kontakter |
Tidligere
Næste