har-modular D2 data module female 4,5mm
Artikel nr.: 02 52 902 1502
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
har-modular D2 data module female 4,5mm
Artikel nr.: 02 52 902 1502
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | har-modular® |
Element | Female konnektor |
Beskrivelse af kontakten | Lige |
Modulets bredde | 5,08 mm |
---|---|
Termineringsmetode | Loddeterminering |
Afskærmning | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt |
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Mezzanin | |
Antal kontakter | 2 |
Kontaktkonfiguration | r+t |
Termineringslængde | 4,5 mm |
Tidligere
Næste