har-modular C9-module male angled Pa1
Artikel nr.: 02 51 909 1102
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
har-modular C9-module male angled Pa1
Artikel nr.: 02 51 909 1102
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | har-modular® |
Identifikation | C9-modul |
Element | Hankonnektor |
Beskrivelse af kontakten | Vinklet |
Modulets bredde | 10,16 mm |
---|---|
Termineringsmetode | Terminering af flydelodning (THR) |
Bølgelodningsterminering | |
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Antal kontakter | 9 |
Ledende kontakt på position | a1 |
Termineringslængde | 3 mm |
Tidligere
Næste